Meny Sök

Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214913

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 717,1339 kr
5 - 9 645,4539 kr
10 - 19 609,6139 kr
20 + 537,8226 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

717,13 kr

1 x 717,1339 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
Vikt g 1850.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss