Meny Sök

Enkel universalkoppling 32.0 130.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214920

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 782,1356 kr
5 - 9 703,8887 kr
10 - 19 664,8208 kr
20 + 586,5739 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

782,14 kr

1 x 782,1356 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 32.0
d2 58.0
l1 130.0
l2 65.0
l3 33.0
Vikt g 2000.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss