Meny Sök

Enkel universalkoppling 35.0 140.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214937

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 507,6173 kr
5 - 9 1 356,9113 kr
10 - 19 1 281,4469 kr
20 + 1 130,7408 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 507,62 kr

1 x 1 507,6173 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 35.0
d2 70.0
l1 140.0
l2 70.0
l3 35.0
Vikt g 3150.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss