Meny Sök

Enkel universalkoppling 40.0 160.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214944

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 300,3269 kr
5 - 9 2 070,2608 kr
10 - 19 1 955,2834 kr
20 + 1 725,2173 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 300,33 kr

1 x 2 300,3269 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Vikt g 4600.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss