Meny Sök

Enkel universalkoppling 50.0 190.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214951

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 970,3791 kr
5 - 9 2 673,3078 kr
10 - 19 2 524,8278 kr
20 + 2 227,7565 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 970,38 kr

1 x 2 970,3791 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
Vikt g 7600.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss