Meny Sök

Enkel universalkoppling 10.0 48.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med kilspår används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214982

19 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 335,36 kr
5 - 9 301,8573 kr
10 - 19 285,0504 kr
20 + 251,5478 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

335,36 kr

1 x 335,36 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Vikt g 100.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss