Meny Sök

Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med kilspår används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215033

11 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 492,1878 kr
5 - 9 442,9913 kr
10 - 19 418,393 kr
20 + 369,1965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

492,19 kr

1 x 492,1878 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 82.0
l2 41.0
l3 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Vikt g 600.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss