Meny Sök

Enkel universalkoppling 50.0 190.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med kilspår används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215101

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 193,9895 kr
5 - 9 2 874,546 kr
10 - 19 2 714,9356 kr
20 + 2 395,4921 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 193,99 kr

1 x 3 193,9895 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
w1 tol. JS9 14.0
w2 53.8
Vikt g 7600.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss