Meny Sök

Enkel universalkoppling 14.0 60.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med nållager och runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Håller länge, klarar tunga laster och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215385

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 472,2643 kr
5 - 9 425,0713 kr
10 - 19 401,4747 kr
20 + 354,1704 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

472,26 kr

1 x 472,2643 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
l1 60.0
l2 30.0
l3 14.0
Vikt g 200.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss