Meny Sök

Enkel universalkoppling 18.0 74.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med nållager och runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Håller länge, klarar tunga laster och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215392

7 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 552,4034 kr
5 - 9 497,1965 kr
10 - 19 469,593 kr
20 + 414,2747 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

552,40 kr

1 x 552,4034 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 18.0
d2 36.0
l1 74.0
l2 37.0
l3 17.0
Vikt g 450.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss