Meny Sök

Enkel universalkoppling 14.0 60.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med nållager och kilspår används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Håller länge, klarar tunga laster och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215453

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 568,6539 kr
5 - 9 511,7773 kr
10 - 19 483,3947 kr
20 + 426,5182 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

568,65 kr

1 x 568,6539 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
l1 60.0
l2 30.0
l3 14.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 16.3
Vikt g 200.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss