Meny Sök

Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med nållager och kilspår används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Håller länge, klarar tunga laster och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215477

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 848,1391 kr
5 - 9 763,3252 kr
10 - 19 720,9182 kr
20 + 636,1043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

848,14 kr

1 x 848,1391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 24.8
Vikt g 950.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss