Meny Sök

Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med nållager och kilspår används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Håller länge, klarar tunga laster och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20215484

1 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 171,8121 kr
5 - 9 1 054,6087 kr
10 - 19 996,0626 kr
20 + 878,8591 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 171,81 kr

1 x 1 171,8121 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Vikt g 1850.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss