Meny Sök

Enkel universalkoppling 16.0 68.0 304 Rostfritt stål

Den här enkla universalkopplingen används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Rostfri och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är mycket slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20216122

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 798,6087 kr
5 - 9 718,8034 kr
10 - 19 678,8452 kr
20 + 598,9287 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

798,61 kr

1 x 798,6087 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Vikt g 300.0
Material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss