Meny Sök

Enkel universalkoppling 10.0 48.0 304 Rostfritt stål

Den här enkla universalkopplingen används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Rostfri och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är mycket slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20216429

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 744,0695 kr
5 - 9 669,7182 kr
10 - 19 632,4313 kr
20 + 558,08 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

744,07 kr

1 x 744,0695 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Vikt g 100.0
Material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss