Meny Sök

Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Artikelnummer:

EFA04-34-P04

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 62,0745 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

6 207,45 kr

100 x 62,0745 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar Adhesive Pad
Typ Hörn
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Monteringsmetod Vidhäftande
Antal i förpackningen 100
Radie 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss