Meny Sök

Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 40.0 mm PA

Hörnguide, 40 mm radie, för fiber, monteras med skruv #6 eller M3. Levereras med nitar SRHR-3555 och självhäftande dynor.
Artikelnummer:

EFA04-34-PR3

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 37,8719 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 787,19 kr

100 x 37,8719 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar Adhesive Pad
Inkluderar Rivets
Typ Hörn
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Monteringsmetod Självhäftande dyna
Antal i förpackningen 104
Radie 40.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss