Meny Sök

Fiberguide Hörn Snäppnit 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Artikelnummer:

EFA04-34-R01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 53,2184 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

5 321,84 kr

100 x 53,2184 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Inkluderar Rivets
Typ Hörn
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Monteringsmetod Till OFCC-16A-RT
Antal i förpackningen 109
Radie 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss