Meny Sök

Precisionsjusterare M6 32.0 37.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20199982

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 838,233 kr
5 - 9 754,4208 kr
10 - 19 712,4591 kr
20 + 628,6469 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

838,23 kr

1 x 838,233 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M6
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Belastning med bult max. kN 55.7
Belastning utan bult max. kN 65.00
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss