Meny Sök

Precisionsjusterare M10 32.0 37.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200152

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 948,4243 kr
5 - 9 853,593 kr
10 - 19 806,1773 kr
20 + 711,346 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

948,42 kr

1 x 948,4243 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M10
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Belastning med bult max. kN 23.4
Belastning utan bult max. kN 43.4
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss