Meny Sök

Precisionsjusterare M10 45.0 48.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200169

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 102,5808 kr
5 - 9 992,2782 kr
10 - 19 937,1826 kr
20 + 826,9913 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 102,58 kr

1 x 1 102,5808 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M10
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Belastning med bult max. kN 64.0
Belastning utan bult max. kN 84.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss