Meny Sök

Precisionsjusterare M12 45.0 48.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200176

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 112,2643 kr
5 - 9 1 001,0713 kr
10 - 19 945,4191 kr
20 + 834,226 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 112,26 kr

1 x 1 112,2643 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M12
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Belastning med bult max. kN 54.8
Belastning utan bult max. kN 84.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss