Meny Sök

Precisionsjusterare M16 45.0 48.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200183

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 229,6904 kr
5 - 9 1 106,6991 kr
10 - 19 1 045,2591 kr
20 + 922,2678 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 229,69 kr

1 x 1 229,6904 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M16
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Belastning med bult max. kN 28.9
Belastning utan bult max. kN 84.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss