Meny Sök

Precisionsjusterare M20 70.0 71.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200220

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 232,7652 kr
5 - 9 2 009,4887 kr
10 - 19 1 897,8504 kr
20 + 1 674,5739 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 232,77 kr

1 x 2 232,7652 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M20
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 136.0
Belastning utan bult max. kN 225.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss