Meny Sök

Precisionsjusterare M30 70.0 71.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, kort, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200244

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 219,0747 kr
5 - 9 1 997,1339 kr
10 - 19 1 886,1634 kr
20 + 1 664,3339 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 219,07 kr

1 x 2 219,0747 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 20.6
Belastning utan bult max. kN 225.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss