Meny Sök

Precisionsjusterare M4 25.0 35.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200794

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 721,586 kr
5 - 9 649,4608 kr
10 - 19 613,3982 kr
20 + 541,1617 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

721,59 kr

1 x 721,586 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M4
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Belastning med bult max. kN 36.0
Belastning utan bult max. kN 40.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss