Meny Sök

Precisionsjusterare M20 58.0 70.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20200886

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 034,3513 kr
5 - 9 930,9495 kr
10 - 19 879,193 kr
20 + 775,7913 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 034,35 kr

1 x 1 034,3513 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M20
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Belastning med bult max. kN 90.8
Belastning utan bult max. kN 210.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss