Meny Sök

Precisionsjusterare M24 58.0 102.0 Stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, lång, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201036

1 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 322,9634 kr
5 - 9 1 190,6226 kr
10 - 19 1 124,5078 kr
20 + 992,2782 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 322,96 kr

1 x 1 322,9634 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M24
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Belastning med bult max. kN 37.0
Belastning utan bult max. kN 210.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss