Meny Sök

Precisionsjusterare M6 32.0 43.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201777

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 957,2173 kr
5 - 9 861,4956 kr
10 - 19 813,6347 kr
20 + 717,913 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

957,22 kr

1 x 957,2173 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M6
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Belastning med bult max. kN 36.5
Belastning utan bult max. kN 43.4
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss