Meny Sök

Precisionsjusterare M6 25.0 50.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, lång, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201883

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 120,6121 kr
5 - 9 1 008,5287 kr
10 - 19 952,5426 kr
20 + 840,4591 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 120,61 kr

1 x 1 120,6121 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M6
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 6.5
d3 M15x1.0
a
Belastning med bult max. kN 20.2
Belastning utan bult max. kN 27.1
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss