Meny Sök

Precisionsjusterare M10 32.0 63.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, lång, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201906

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 260,633 kr
5 - 9 1 134,5252 kr
10 - 19 1 071,5269 kr
20 + 945,5304 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 260,63 kr

1 x 1 260,633 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M10
h1 63.0
h2 43.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Belastning med bult max. kN 23.1
Belastning utan bult max. kN 43.4
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss