Meny Sök

Precisionsjusterare M24 70.0 123.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud, lång, med låsmutter är avsedd för exakt och kontrollerad positionsjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20201982

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 877,7739 kr
5 - 9 2 590,0521 kr
10 - 19 2 446,1356 kr
20 + 2 158,3026 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 877,77 kr

1 x 2 877,7739 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M24
h1 123.0
h2 80.0
h3 43.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 97.3
Belastning utan bult max. kN 225.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss