Meny Sök

Precisionsjusterare M20 70.0 83.0 Rostfritt stål

Denna finjusteringsanordning med tiltningshuvud är avsedd för exakt och kontrollerad vinkellägesjustering. Avsedd för tillämpningar med begränsat utrymme och kan anpassas för bästa prestanda och resultat.
Artikelnummer:

20202194

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 516,8139 kr
5 - 9 2 265,1547 kr
10 - 19 2 139,2695 kr
20 + 1 887,6104 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 516,81 kr

1 x 2 516,8139 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För bult M20
h1 83.0
h2 123.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Belastning med bult max. kN 136.0
Belastning utan bult max. kN 225.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss