Meny Sök

Spärrstift 14.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

Inställningsbult med dragring med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål. Passar för M6-gängor.
Artikelnummer:

491262

106 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 36,2969 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

181,48 kr

5 x 36,2969 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Nickelpläterad
Handtagstyp Handtag med dragring
Gängans längd, stomme 12.0 mm
Slutlig ändkraft 14.0 N
Initial ändkraft 5.0 N
Spetsdiameter 4.0 mm
Total bredd 14.0 mm
Gängstorlek, tapp 4.0
Gängstorlek på stomme M6
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål
Gängstorlek M6
Huvuddiameter 14.0 mm
Färg Grå

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss