Meny Sök

Spärrstift 18.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 5.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Artikelnummer:

491263

337 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 36,6935 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

183,47 kr

5 x 36,6935 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Nickelpläterad
Handtagstyp Handtag med dragring
Gängans längd, stomme 16.0 mm
Slutlig ändkraft 29.0 N
Initial ändkraft 8.0 N
Spetsdiameter 4.5 mm
Total bredd 18.0 mm
Gängstorlek, tapp 5.0
Gängstorlek på stomme M8
Commodity Code 7318190090
Allt material Rostfritt stål
Gängstorlek M8
Huvuddiameter 18.0 mm
Färg Grå

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss