Meny Sök

Spärrstift 3.0 2.0 4.0 Rostfritt stål

Detta släta spärrstift med krage och kula är avsett för precisionspositionering, indexering, och låsande tillämpningar. Kragen fungerar som ett stopp för stiftet, och kulan passar in i hålet eller fördjupningen. Av rostfritt stål och tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20254698

30 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 40,484 kr
20 - 49 36,424 kr
50 - 99 34,452 kr
100 - 499 30,392 kr
500 + 26,332 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,48 kr

1 x 40,484 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Med krage
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.0
d3 3.6
l1 4.0
l2 0.6
Fjäderbelastning F1 ≈ N 1.7
Fjäderbelastning F2 ≈ N 3.5
Vikt g 0.09
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss