Meny Sök

Spärrstift 12.0 10.0 22.0 Rostfritt stål

Fjäderbelastat spärrstift, med slät cylindrisk stomme men utan krage, är utmärkt i tillämpningar som kräver en mindre eller mer strömlinjeformad profil. Det medger jämn och exakt rörelse och är samtidigt hållbart och slitstarkt. Av rostfritt stål, tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20252908

26 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 54,172 kr
20 - 49 48,72 kr
50 - 99 46,052 kr
100 - 499 40,60 kr
500 + 35,264 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

54,17 kr

1 x 54,172 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Utan krage
d1 +0.1 +0.04 12.0
d2 10.0
l1 22.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 41.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 86.0
Vikt g 12.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss