Meny Sök

Spärrstift 3.0 2.0 7.0 Rostfritt stål

Fjäderbelastat spärrstift, med slät cylindrisk stomme men utan krage, är utmärkt i tillämpningar som kräver en mindre eller mer strömlinjeformad profil. Det medger jämn och exakt rörelse och är samtidigt hållbart och slitstarkt. Av rostfritt stål, tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20253066

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 33,408 kr
20 - 49 30,044 kr
50 - 99 28,42 kr
100 - 499 25,056 kr
500 + 21,692 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,41 kr

1 x 33,408 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Utan krage
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.0
l1 7.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 7.8
Fjäderbelastning F2 ≈ N 11.6
Vikt g 0.3
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss