Meny Sök

Spärrstift 3.5 2.5 9.0 Rostfritt stål

Fjäderbelastat spärrstift, med slät cylindrisk stomme men utan krage, är utmärkt i tillämpningar som kräver en mindre eller mer strömlinjeformad profil. Det medger jämn och exakt rörelse och är samtidigt hållbart och slitstarkt. Av rostfritt stål, tål temperaturer på upp till 250 °C.
Artikelnummer:

20253073

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 33,06 kr
20 - 49 29,812 kr
50 - 99 28,072 kr
100 - 499 24,824 kr
500 + 21,46 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,06 kr

1 x 33,06 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Utan krage
d1 +0.1 +0.04 3.5
d2 2.5
l1 9.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 12.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 18.0
Vikt g 0.5
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss