Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 6 in Svart LDPE

Detta svarta flänsskydd av LDPE täcker bulthål och den omgivande ytan. Passar för flänsar med nominell diameter på 6 tum och vid 300 bar.
Artikelnummer:

34362

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 39 385,8496 kr
40 + 258,0994 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

1 543,40 kr

4 x 385,8496 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 152.4 mm
Klassificering tryckklass 300
Färg Svart
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss