Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 10 in Blå Polyeten

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. De ger en säker passform och är starkt kemikaliebeständiga. Blå och tillverkade av LDPE-material. Lämpliga för SAE-kod 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

39817

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 + 154,2266 kr
Standardförpackning: 35

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

5 397,93 kr

35 x 154,2266 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 254 mm
Klassificering tryckklass 125
Klassificering tryckklass 150
Färg Blå
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss