Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Svart LDPE

Detta svarta flänsskydd av LDPE täcker bulthål och den omgivande ytan. Passar för flänsar med nominell diameter på ½ tum och vid 900 bar.
Artikelnummer:

498759

71 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 18,6574 kr
400 + 11,5042 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

746,30 kr

40 x 18,6574 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.7 mm
Klassificering tryckklass 900
Färg Svart
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss