Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Svart, Gul Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | Klassificering tryckklass | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0455 kr - 3,5327 kr | 2288 I lager |
Gul
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
3,8321 kr - 8,3569 kr | 418 I lager |
Gul
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
2,5009 kr - 3,2011 kr | 3469 I lager |
Gul
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
3474700 | 3,3561 kr - 8,6336 kr | 1250 I lager |
Gul
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
|
2,7044 kr - 3,3469 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
||
3,5752 kr - 4,4137 kr | 5237 I lager |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
2,7098 kr - 3,1756 kr | 2000 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
||
3,8333 kr - 3,9794 kr | 450 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
||
2,5994 kr - 3,3469 kr | 1784 I lager |
Gul
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
30,2596 kr - 30,2596 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
Polyeten
|
150
|
||
154,2266 kr - 154,2266 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
10.000 in
254 mm
|
Polyeten
|
150
|
||
14,7812 kr - 14,7812 kr | 1600 I lager |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
150
|
||
11,4624 kr - 11,4624 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
150
|
||
20,6573 kr - 20,6573 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyeten
|
150
|
||
52,1662 kr - 52,1662 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyeten
|
150
|
||
2,4302 kr - 3,7803 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
2,7107 kr - 4,2166 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
2,4472 kr - 3,8068 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
2,885 kr - 4,4877 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
2,8619 kr - 4,4519 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Röd
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.