Meny Sök

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager

Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.



Serienummer: SR1020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg H Material Köp
4,253 kr - 5,9543 kr 1480 I lager
Grön
Vinyl
0,8176 kr - 0,8176 kr Fråga angående leveranstidhere
Svart
PVC
1,2801 kr - 3,0968 kr 4446 I lager
Svart
PVC
1,7291 kr - 4,2074 kr Fråga angående leveranstidhere
Svart
PVC
1,7151 kr - 3,3968 kr 4846 I lager
Grön
Vinyl
0,9677 kr - 1,509 kr 21549 I lager
Grön
Vinyl
1,4223 kr - 5,335 kr Fråga angående leveranstidhere
Svart
PVC
1,7291 kr - 2,694 kr 2386 I lager
Svart
PVC
3,8068 kr - 5,9152 kr Fråga angående leveranstidhere
Svart
PVC
2,51 kr - 2,7749 kr 22122 I lager
Svart
PVC
3,2351 kr - 5,0562 kr 1456 I lager
Svart
PVC
7,6834 kr - 7,6834 kr 45 I lager
Grön
PVC
2,5936 kr - 4,5003 kr 517322 I lager
Svart
PVC
3,2351 kr - 4,5291 kr 15574 I lager
Svart
PVC
4,0718 kr - 6,2666 kr 25 I lager
Grön
PVC
3,1375 kr - 3,4721 kr 16611 I lager
Svart
PVC
  • av 3
Kåpa, Moss 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

12247

Prisintervall
5,9543 kr - 4,253 kr

Lagernivåer
1480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 8.0 mm 24.5 mm PVC Svart

12699

Prisintervall
0,8176 kr - 0,8176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Standard
    DIN
  • Standard
    AISI
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 12.0 mm 29.0 mm PVC Svart

12703

Prisintervall
3,0968 kr - 1,2801 kr

Lagernivåer
4446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa, Moss 16.0 mm 28.0 mm PVC Svart

12707

Prisintervall
4,2074 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa, Moss 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Grön

1340241

Prisintervall
3,3968 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
4846 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 8.0 mm (ID) 24.5 mm (L) Vinyl Grön

1287252

Prisintervall
1,509 kr - 0,9677 kr

Lagernivåer
21549 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa, Moss 13.0 mm 29.0 mm PVC Svart

1341983

Prisintervall
5,335 kr - 1,4223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 20.0 mm 28.5 mm PVC Svart

1341986

Prisintervall
2,694 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
2386 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa, Moss 30.0 mm 34.5 mm PVC Svart

1287242

Prisintervall
5,9152 kr - 3,8068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 24.0 mm 33.5 mm PVC Svart

1341990

Prisintervall
2,7749 kr - 2,51 kr

Lagernivåer
22122 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa, Moss 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Svart

1287256

Prisintervall
5,0562 kr - 3,2351 kr

Lagernivåer
1456 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 30.0 mm (ID) 34.5 mm (L) PVC Grön

1287244

Prisintervall
7,6834 kr - 7,6834 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 22.0 mm 33.5 mm PVC Svart

1341976

Prisintervall
4,5003 kr - 2,5936 kr

Lagernivåer
517322 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa, Moss 22.0 mm 33.5 mm PVC Svart

1341977

Prisintervall
4,5291 kr - 3,2351 kr

Lagernivåer
15574 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Grön

1287255

Prisintervall
6,2666 kr - 4,0718 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa, Moss 24.0 mm 33.5 mm PVC Svart

1341989

Prisintervall
3,4721 kr - 3,1375 kr

Lagernivåer
16611 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790