Meny Sök

Svart EPDM Kantskydd 27.3 mm

Denna flippertätning av ett material är tillverkad av EPDM invändig fjädrande kärna. Installera för hand för att få en tätande kant till ditt montage
Artikelnummer:

490754

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 365,4493 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 365,45 kr

1 x 1 365,4493 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EPDM
Typ av material Single
Typ 1
Färg Svart
Riktning Top
Inkluderar 20.0 m roll
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss