Meny Sök

Kantskydd Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 5) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Artikelnummer:

490764

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 954,1878 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 954,19 kr

1 x 1 954,1878 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EPDM
Typ av material Dual
Typ 5 – Expanderbart
Färg Svart
Riktning Side
Inkluderar 20.0 m roll
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss