Meny Sök

Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209353

4891 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 3 756,0862 kr
50 - 99 2 987,7958 kr
100 - 199 2 817,0646 kr
200 - 499 2 646,3334 kr
500 + 2 432,9194 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 756,09 kr

1 x 3 756,0862 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x10
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Vikt g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss