Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
207,2754 kr - 318,8235 kr 4 I lager
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
14.0
28.0
666,8811 kr - 889,1748 kr 1 I lager
20x80
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
80.0
47,577 kr - 73,1425 kr 92 I lager
12x24
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
85,7533 kr - 131,84 kr Fråga angående leveranstidhär
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
8.0
16.0
399,7618 kr - 571,1538 kr Fråga angående leveranstidhär
30x60
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
30.0
60.0
13,4132 kr - 20,6358 kr 96 I lager
8x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
32.0
759,7423 kr - 1 012,9897 kr Fråga angående leveranstidhär
35x72
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
72.0
1 442,3296 kr - 1 923,1443 kr Fråga angående leveranstidhär
42x84
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
42.0
84.0
1 432,5849 kr - 1 910,0749 kr Fråga angående leveranstidhär
40x84
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
40.0
84.0
61,3342 kr - 94,3515 kr 16 I lager
14x56
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
14.0
56.0
12,84 kr - 19,7186 kr 21 I lager
4x8
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
8.0
8,2543 kr - 12,6107 kr 46 I lager
4x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
12,1522 kr - 18,6868 kr 252 I lager
8x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
266,0875 kr - 409,3918 kr 21 I lager
14x56
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
14.0
56.0
176,4363 kr - 271,3611 kr 716 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
353,9044 kr - 544,4418 kr 4 I lager
20x80
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
80.0
106,9623 kr - 164,628 kr 25 I lager
16x64
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
64.0
816,8347 kr - 1 089,113 kr 52 I lager
18x36
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
18.0
36.0
91,4855 kr - 140,7821 kr 18 I lager
16x32
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
16.0
32.0
68,6714 kr - 105,7012 kr 219 I lager
4x8
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
4.0
8.0
  • av 9
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 303 Rostfritt stål

20210496

Prisintervall
318,8235 kr - 207,2754 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

20210120

Prisintervall
889,1748 kr - 666,8811 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209971

Prisintervall
73,1425 kr - 47,577 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210380

Prisintervall
131,84 kr - 85,7533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 30x60 M30 160.0 Stål

20209704

Prisintervall
571,1538 kr - 399,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209421

Prisintervall
20,6358 kr - 13,4132 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 35x72 M36 188.0 Stål

20209742

Prisintervall
1 012,9897 kr - 759,7423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 42x84 M4 232.0 Stål

20210274

Prisintervall
1 923,1443 kr - 1 442,3296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    42x84
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 40x84 M4 232.0 Stål

20210267

Prisintervall
1 910,0749 kr - 1 432,5849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    40x84
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20210021

Prisintervall
94,3515 kr - 61,3342 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

20209827

Prisintervall
19,7186 kr - 12,84 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209834

Prisintervall
12,6107 kr - 8,2543 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209896

Prisintervall
18,6868 kr - 12,1522 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210526

Prisintervall
409,3918 kr - 266,0875 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

20210458

Prisintervall
271,3611 kr - 176,4363 kr

Lagernivåer
716 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

20209636

Prisintervall
544,4418 kr - 353,9044 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20210069

Prisintervall
164,628 kr - 106,9623 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 18x36 M18 94.0 Stål

20209605

Prisintervall
1 089,113 kr - 816,8347 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 Stål

20210052

Prisintervall
140,7821 kr - 91,4855 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 303 Rostfritt stål

20210311

Prisintervall
105,7012 kr - 68,6714 kr

Lagernivåer
219 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0