Meny Sök

Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209360

46 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 6 658,5164 kr
50 - 99 5 335,3497 kr
100 - 199 4 993,8873 kr
200 - 499 4 652,4249 kr
500 + 4 310,9625 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 658,52 kr

1 x 6 658,5164 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x20
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Vikt g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss