Meny Sök

Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 Stål

Detta gaffelfäste av stål används för att hålla samman två stavar eller skaft. Ger tillförlitliga och starka kopplingar, medger vinkelrörelser mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med högergänga av standardtyp.
Artikelnummer:

20209384

987 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 5 420,7153 kr
50 - 99 4 353,6454 kr
100 - 199 4 054,8658 kr
200 - 499 3 798,7689 kr
500 + 3 542,6722 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 420,72 kr

1 x 5 420,7153 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x24
Handgänga Högermontage
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Vikt g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss